Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UTME 4 WH - Ställverksplint
1098652

Ställverksplint, märkspänning: 500 V, märkström: 28 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion