Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

URTK/S-BEN 10-TK - Ställverksplint
1272913

Ställverksplint, märkspänning: 500 V, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 10 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 16 mm2 , monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med de frånskiljbara provplintarna i URTK/S-serien kan enkla och överskådliga tester göras i transformatorsekundärkretsar
Plintarna har en mäthylsa på båda sidor av skiljestället, som även kan användas för korskoppling av intilliggande plintar