Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTU 6-T-P - Ställverksplint
3209530

Ställverksplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Push-in-anslutningen används på kopplingsskåpets insida, på slutkundens sida används den universella skruvanslutningen