VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
-
Sockelmodul
2907186
8-kanals VIP I/O-Marshalling-grunddel för universell användning. Alla anslutningar som skruvanslutningsteknik. Med COMBICON-kontakt kompatibel med Honeywell C300- och RUSIO-serien. Märkning för kanalerna 1–8 och lackering.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VIP I/O-Marshalling |
| Antal kanaler | 8 |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC (P2- och fältplintar) |
| 230 V AC (P2- och fältplintar) | |
| 30 V DC (P1-plintar) | |
| 30 V (X30- och X31-kontakter) | |
| Max. tillåten ström | 15 A (P1- eller P2-plintar) |
| Max. tillåten summaström | 15 A (per modul) |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 3 A (Fältsignal) |
| 1 A (Signalkontakter) |
| Fältnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M 3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 9 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 30 V (per kanal) |
| Ingångsström Ii | 1 A (per kanal) |
| Induktivitet Li | 0 mH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 118,1 mm |
| Höjd | 102,7 mm |
| Djup | 72,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certifikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Märkning | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Märkning | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Märkning | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Märkning | ANSI/IEC 60529 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | godtyckligt på 35-mm-DIN-skena enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2907186 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK115A |
| Produktnyckel | DK115A |
| GTIN | 4055626239392 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 443,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 443,6 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
VIP/S/MC/KIT 1-8 - Kontaktset 2907031
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 1-8 - Kontaktset 2907032
-
IOA FEED-THRU/EX - Genomföringskontakt 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - In-/utgångsmodul 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/utgångsmodul 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relämodul 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relämodul 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relämodul 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relämodul 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relämodul 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relämodul 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relämodul 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Repeterare/ingångsisolationsförstärkare 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Genomföringskontakt 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - In-/utgångsmodul 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - In-/utgångsmodul 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omvandlare 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Mätvärdesomvandlare 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Kopplingsrelä 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Gränssnittskabel 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Gränssnittskabel 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Gränssnittskabel 2908413
-
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Ändbricka 2907715
-
VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Ändbricka 2908555
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 BU - Skylt för plintar 0818441
-
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Ändbricka 2907715
-
VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Ändbricka 2908555
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 BU - Skylt för plintar 0818441
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
Fördelar
Integrerade monteringsplattor för att föra in och hålla fast IOA (in-/utmatningstillbehör)
Fältanslutningar för skruvplintar
Konform beläggning på ledningsplatta
Två isolerade effektbussval
Kanaler för tillbehörsmarkering
Integrerad fot för DIN-skena
Robust fot i metall för DIN-skena, för enkel montering och demontering på skenan
Fyra anslutningar per kanal (A, B, C, D) och flera val för avskärmning
Plintar för diskret kabeldragning eller kabelanslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge