Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Gränssnittskabel
2908406

VIP 16-kanals kabel för användning med Universal E/A Honeywell C300, 18 AWG, 2,0 m lång

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Splitterkabel för anslutning av två 8-kanals VIP-basmoduler till ett Honeywell® 16-kanals IOTA-kretskort
Kabel, 18 AWG, halogenfri
Spärrfläns för kablarna på modulerna och IOTA