UT 4-PE/TG P/P
-
Skyddsledarplint
3070037
Skyddsledarplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Allmänt | Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten. |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Märkström | 20 A |
| Belastningsström maximal | 20 A (vid 6 mm² ledararea) |
| 20 A (vid 6 mm² ledararea) | |
| Märkspänning | 500 V |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Bredd | 6,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3070037 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE1124 |
| Produktnyckel | BE1124 |
| GTIN | 4046356480246 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 21,14 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,14 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1864b2cc-ad63-44aa-b0cb-f07d6eaec7cc |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBSR 2-6 - Jackbar brygga 3033715
-
FBSR 3-6 - Jackbar brygga 3001594
-
FBSR 4-6 - Jackbar brygga 3001595
-
FBSR 5-6 - Jackbar brygga 3001596
-
FBSR 10-6 - Jackbar brygga 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningskontakter 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
P-FIX - Genomgångskontakt 3038956
-
P-CO - Komponenthållarpropp 3036796
-
P-FU 5X20 - Säkringspropp 3036806
-
P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Säkringspropp 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Säkringspropp 3036835
-
PAI-4 - Mätadapter 3030925
-
P-DI GY - Frånskiljarpropp 3047390
-
P-DI GN - Frånskiljarpropp 1071062
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212587
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
P-CO 1N4007/R-L - Komponenthållarpropp 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Komponenthållarpropp 3032460
-
P-CO XL - Komponenthållarpropp 3036797
-
P-CO XL SKN - Komponenthållarpropp 3036798
-
P-CO L - Komponenthållarpropp 1782755
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Säkringspropp 3036821
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Säkringspropp 3036820
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Säkringspropp 3036825
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Säkringspropp 3209248
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Säkringspropp 3209240
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Säkringspropp 3209264
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Säkringspropp 3209251
-
P-FU 5X20-5 - Säkringspropp 3209235
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge