Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTMC 1,5-3 /OG - Korskopplingspanel
3270426

Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Lämpar sig för DIN skena montage och väggutsnitt med motsvarande tillbehör
Individuell konstruktion genom modulär princip
Färgkonfiguration möjlig enligt VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller obegränsat
Individuellt färgad tilldelning av ledare och anslutningspunkter för att möjliggöra felfritt, säkert arbete
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek