Med en grundyta på 15 mm x 62 mm går det att installera upp till 16 anslutningar på ett Axioline Smart Element. Du kan ansluta ledare med en ledararea på upp till 1,5 mm² med trådändhylsa och plastkrage.
Axioline P, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 4, 21 V, 60 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, Magnetstyrning, egensäker, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och kontakt