Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för utmatning av digitala signaler. Med FLK-anslutningen kan PLC-reläet från produktområdet INTERFACE anslutas snabbt och enkelt. På så sätt kan utmatningsmodulen användas även i applikationer som kräver ett relä, t. ex. för att koppla om höga spänningar eller strömmar.
AXL F DO16 FLK 1H
-
Digital modul
2701813
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: FLK-kontakt (20-polig), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 2 Byte |
| Behov av parameterdata | 3 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 6 Byte |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | FLK20 hane |
| Anslutningsteknik | FLK-kontakt (20-polig) |
| Antal utgångar | 16 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överspänningskydd av utgångarna; elektronisk |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -25,8 V ... -15 V |
| Maximal utgångsström per modul | 8 A (extern säkring) |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Belastning min | 10 kΩ |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
| Induktiv nominell last | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, vid märkspänning) |
| Nominell last lampor | max. 12 W (vid märkspänning) |
| Resistiv nominell last | max. 12 W (48 Ω, vid märkspänning) |
| kopplingsfrekvens | max. 10000 per sekund (vid minst 50 mA lastström) |
| max. 1 per sekund (vid induktiv märklast) | |
| max. 16 per sekund (vid lampmärklast) | |
| Backspänningstålig mot korta impulser | delvis backspänningstålig upp till 0,5 A under 1 sek. |
| Förhållande vid överbelastning | Avstängning med automatisk återstart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Signalfördröjning | max. 100 µs (vid tillkopplingen) |
| max. 100 µs (Vid frånkoppling, vid minst 50 mA lastström) | |
| Överströmsbegränsning | från 0,7 A |
| Utgångsström vid jordbrott i avstängd tillstånd | < 1 mA |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av periferiförsörjningen parametrerbar via PDI-objekt FF8Fhex |
| Kortslutning eller överlast på de digitala utgångarna ja | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,15 W |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 120 mA |
| Potentialer: Inmatning för digitala utgångsmoduler (UO) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 8 A (extern säkring) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsskydd; parallell diod; med extern säkring 5 A (endast för idrifttagningen) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/24 V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Artikelnr | 2701813 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI232 |
| Produktnyckel | DRI232 |
| GTIN | 4046356881302 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 175,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 108 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | b17ccdaa-5d5f-47fb-9091-ec8a0c95d1c7 |
Kompatibla produkter
-
AXL F BS H - Bussanslutningskontakt 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
EMT (35X28)R - Insticksskylt 0801602
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanslutning 2299660
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Reläsockel 2966016
-
VIP-2/SC/FLK20 - Anslutningsmodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Anslutningsmodul 2903790
-
UM 45-FLK20 - Anslutningsmodul 2962573
-
UM 45-FLK20/ZFKDS - Anslutningsmodul 2293543
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Anslutningsmodul 2959515
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabel 2304487
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Kabel 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Kabel 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Kabel 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Kabel 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kabel 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305842
Fördelar
16 digitala utgångar
24 V DC, 500 mA
1 FLK-anslutning, 20-polig
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge