Modulen är en Axioline F I/O-modul som används i det modulära Axioline F I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline F-lokalbussen, för att överföra I/O-data till Axioline F-styrsystemet eller den busskopplare som är överordnad stationen. Modulen möjliggör anslutning på upp till fyra HART-apparater. Den analoga I/O-utgångsmodulen med HART-egenskaper förvaltar analoga utgångs- och HART-data till och från fält-I/O-plintar och tillhandahåller den här informationen till styrsystem/busskopplare via Axioline F-lokalbussen. Som egensäker I/O-modul möjliggör denna enhet direkt anslutning av egensäkra fält-I/O:n till modulens plintar.
AXL F EX IS AO4 HART XC 1F
-
Analog modul
1087081
Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, egensäker, HART-funktion, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Godkännande-ID: FILE E196811UL Listed
Godkännande-ID: FIILE E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Godkännande-ID: 2021122316114727UKCA-EX
Godkännande-ID: UL22UKEX2508XKompatibla produkter
Fördelar
4 analoga utgångsmatade styrsignaler för HART
Strömområde: 4 mA ... 20 mA och 0 mA ... 20 mA
Cyklisk åtkomst till PV, SV, TV, QV och kopplad slinga
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Egensäkra, analoga ingångar med anslutning för zon 1, zon 0 eller division 1