AXL E IOL RTD1 M12 S - Analog modul
2700352

Axioline E-IO-Link/analog-omvandlare för anslutning av ett temperatur-mätmotstånd, M12-kontakt, rakt utförande

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
1 IO-Link-gränssnitt
IO-Link-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.1
Rak konstruktion
1 analog ingång för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (motståndstermometer)
Sensoranslutning i 3- eller 4-ledar-teknik via en M12-kontakt (A-kodad, 5-polig)
Spänningsområde: 0–10 V
FE-anslutning för lokal anslutning till funktionsjord
Modulelektronikens och givarens försörjning via IO-Link-masterns IO-Link-gränssnitt
Lokal statusindikering
Skyddsklass IP65/67