PMM (EX30)R SR
-
Magnetskylt
1014310
Magnetskylt, Rulle, silver, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: magnetiskt fäste, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 15000 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Magnetskyltarna på rulle möjliggör en individuell och flexibel märkningslösning, t.ex. för lagermärkning
Hög vidhäftningsförmåga
Det flexibla magnetbandet fäster även på runda föremål från 12 mm radie
Magnetband med polyesterfolie
Magnetskyltar, omärkta