PTPOWER 95-3L/N-F
-
Kraftkabelplint
3260124
Kraftkabelplint, blockad, märkspänning: 1000 V, märkström: 232 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: PowerTurn-anslutning, area: 25 mm2 - 95 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå/blå
Produktdetaljer
Produkttyp | Högspänningsplint |
Poltal | 4 |
Delning | 25 mm |
Antal anslutningar | 8 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 4 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 7,54 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 95 mm² |
Anslutningstyp | PowerTurn-anslutning |
Avisoleringslängd | 40 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 25 mm² ... 95 mm² |
Ledararea AWG | 2 ... 3/0 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 25 mm² ... 95 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 2 ... 3/0 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 25 mm² ... 95 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 25 mm² ... 95 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 70 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 70 mm² |
Märkström | 232 A |
Belastningsström maximal | 232 A (vid 95 mm² ledararea) |
Märkspänning | 1000 V |
Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 25 mm² ... 95 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 25 mm² ... 95 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 25 mm² ... 95 mm² |
Märkdata (ATEX/IECEx) | |
Märkning | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Användningstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
Ex-certifierade tillbehör | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
Sammanställning bryggor | Insticksbrygga / EB 2-25/PT / 3260157 |
Bryggdata | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
Sammanställning bryggor | Insticksbrygga / EB 3-25/PT / 3260160 |
Bryggdata | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
Temperaturhöjning Ex | 40 K (237 A / 95 mm²) |
Vid bryggning med insticksbrygga | 1100 V |
Vid bryggning med bygel | 1100 V |
Märkisolationsspänning | 1000 V |
Utgång | (kontinuerligt) |
Plan ex Allmänt | |
Märkspänning | 1100 V |
Märkström | 215 A |
Belastningsström maximal | 215 A |
Övergångsresistans | 0,1 mΩ |
Anslutningsdata Ex Allmänt | |
Trådändhylslängd | 40 mm |
Avisoleringslängd | 40 mm |
Märkarea | 95 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 4/0 |
Anslutningskapacitet styv | 25 mm² ... 95 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 4 ... 4/0 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa min. | 25 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa max. | 95 mm² |
Ingångsledning/anslutningspunkt flexibel m. trådändhylsa utan plasthylsa AWG | 4 ... 4/0 |
Måttskiss |
|
Bredd | 100 mm |
Höjd | 99,8 mm |
Borrhålsavstånd | 126,4 mm |
Borrhålsdiameter | 6,5 mm |
Delning | 25 mm |
Färg | flerfärgad |
grå (RAL 7042) | |
blå (RAL 5015) | |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 9,8 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 95 mm² | 11,4 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 6 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Tekniska data | |
Borrhålsavstånd | 126,4 mm |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
Provkraft börvärde | 15 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 25 mm² / 4,5 kg |
95 mm² /14 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Åldrande | |
Temperaturcykler | 192 |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | direkt fastskruvning |
Artikelnr | 3260124 |
Antal/förp. | 2 Styck |
Minsta beställningsantal | 2 Styck |
Försäljningskod | BE2211 |
Produktnyckel | BE2211 |
GTIN | 4046356779005 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 864,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 836,5 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EB 3-25/PT - Insticksbrygga 3260160
-
EB 4-25/PT - Insticksbrygga 3260161
-
EBK 4-25/PT - Insticksbrygga 3260162
-
AGK 10-PTPOWER - Avtappningsplint 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Avtappningsplint 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Avtappningsplint 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Avtappningsplint 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruvmejsel 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Lock 1056087
-
PTPOWER-IL - Monteringsmaterial 1180891
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
-
ZBF10 CUS - Märkbandsremsa platt 0825031
-
UC-TMF 10 - Skylt för plintar 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0824662
-
UCT-TMF 10 - Skylt för plintar 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0829679
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
-
CRIMPFOX 25R - Crimptång 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Crimptång 1212041
-
CRIMPFOX-M - Crimptång 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Crimptång 1212318
-
A 25 -40 - Trådändhylsa 3241238
-
A 35 -40 - Trådändhylsa 3241239
-
A 50 -40 - Trådändhylsa 3241240
-
A 70 -40 - Trådändhylsa 3241241
-
A 95 -40 - Trådändhylsa 3241242
Fördelar
Med starkströmsplinten gäler enkel och lätt jackning nu även för stora ledare
Utöver användning av det befintliga testuttaget kan givarplintar jackas på, som vardera ger upptagning av ytterligare två testkablar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge