CSA
Godkännande-ID: 13631cUL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Godkännande-ID: TAE00000Z9CSA
Godkännande-ID: 13631EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
Godkännande-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Godkännande-ID: IECExSEV14.0013UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |
ATEX
Godkännande-ID: SEV14ATEX0156UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |