Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTPOWER 185 P-F - Kraftkabelplint
1054739

Kraftkabelplint, med testuttag, märkspänning: 1000 V, märkström: 309 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: PowerTurn-anslutning, 1. Plan, area: 95 mm2 - 185 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med starkströmsplinten gäler enkel och lätt jackning nu även för stora ledare
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
Utöver användning av det befintliga testuttaget kan givarplintar jackas på, som vardera ger upptagning av ytterligare två testkablar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg