HEAVYCON haninsats, serie B24, 24- + PE-polig, push-in-anslutning
Industriella anslutningar i serien HEAVYCON complete skyddar dina gränssnitt och garanterar en säker överföring av kraft, data och signaler även i mycket krävande omgivningar. De industriella anslutningarna tål smuts, vatten, vibrationer och höga mekaniska påfrestningar. De jackbara industridonen är täta upp till kapslingsklass IP69K.
Mer informationHEAVYCON haninsats, serie B24, 24- + PE-polig, push-in-anslutning
Kontaktinsats, poltal: 24+PE, storlek: B24, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt
HEAVYCON honinsats, serie B10, 10- + PE-polig, push-in-anslutning
HEAVYCON haninsats, serie B6, 6- + PE-polig, push-in-anslutning
HEAVYCON haninsats, serie B16, 16- + PE-polig, push-in-anslutning
HEAVYCON honinsats, serie B6, 6- + PE-polig, push-in-anslutning
HEAVYCON haninsats, serie B10, 10- + PE-polig, push-in-anslutning
HEAVYCON honinsats, serie B16, 16- + polig, push-in-anslutning
Kåpa D7, för längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M20, höjd: 60,5 mm, kabelförskruvning: utan, Standard
DIN-skene-monteringsramar för kontakter, konstruktion: B6 - B24, för kontaktinsatser, Grundram
HEAVYCON-kontaktinsats med push-in-anslutning och click-in-låsanordning erbjuder en enkel hantering och sparar mycket tid. Där man skruvade tidigare, jackas det nu enkelt. Du behöver inget verktyg för ledaranslutning eller montering i kapseln. Det är unikt på marknaden.
Skapa dina individuella industriella anslutningar. Våra HEAVYCON STANDARD-kapslingar erhålls nu även med en motståndskraftig, färgad pulverbeläggning. Välj färgen som passar bäst för ditt företag från en omfattande färgpalett, och beställ bekvämt från styckstorlek 1.
Jackbara industridon i serien HEAVYCON
HEAVYCON-konfiguratorn hjälper dig att ta fram de exakt de kontaktdon som du behöver. Tack vare enkla filtermenyer, produktbilder i 2D och 3D samt ett enkelt användargränssnitt skapar du en felfri konfiguration av ditt industridon i några få steg. Artikellistan kan du sedan exportera eller skicka, eller beställa lösningen på en gång.
HEAVYCON STANDARD-kapslingarna för industriella anslutningar innehåller ett brett sortiment av robusta kapslingar med olika kabelanslutningsriktningar och låsningar. Kombinera kåporna efter behov med kåpöverdel, kåpunderdel eller kopplingshus.
HEAVYCON STANDARD-kapslingarna i D-serien är perfekta för signal- och kraftöverföring även i trånga utrymmen. Du kan välja mellan korrosionsbeständiga metallkapslingar eller plastkapslingar med ingjuten kabelförskruvning för dina industriella anslutningar.
Det kompakta utförandet av HEAVYCON COM-kapslingen gör att kablaget till decentraliserade konstruktioner kan tas fram på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
De industriella anslutningarna HEAVYCON EVO är en innovativ och ekonomisk lösning för många tillämpningar där robusta Plug-and-Play-lösningar är efterfrågade. Sänk lagerhållningen med 70 % genom att använda den nya vridbara kabelförskruvningen med bajonettlåsning.
Industriella anslutningar med skruvlåsning
Inom industrin räknas varje centimeter vid kabeldragningen. Dessutom har industrimiljöer ofta en aggressiv inverkan på kontakterna. För dessa extrema miljöer har vi rätt lösning: de industriella anslutningarna HEAVYCON ADVANCE. ADVANCE-kapslingar är särskilt långlivade och robusta med direkt skruvlås och utan monteringshölje. Det jackbara industridonet lämpar sig väl för aggressiva miljöer, t.ex. offshore, kemisk industri och järnvägsindustri.
Kontakthöljen för järnvägsapplikationer
Kapslingen HEAVYCON HPR för industriella anslutningar är specificerad för användning inom transport och infrastruktur. Kåpan, monteringshöljet och sockelhuset uppfyller kraven i den etablerade standarden för säker överföring av signalkretsar och kraft i spårfordon.
Olika kontaktinsatser med push-in-anslutning
Med våra kontaktinsatser erbjuder vi genomgående kompatibla gränssnitt som kan kombineras flexibelt, i alla vanliga storlekar. Snabbanslutningstekniker som push-in eller QUICKON-IDC-anslutning gör det möjligt att ansluta ledningar på bara några sekunder. Insatserna är kompatibla med andra anslutningstekniker, såsom crimpanslutning.
HEAVYCON-kontaktinsatser med click-in-låsanordning
HEAVYCON push-in-kontaktinsatserna med click-in-låsanordning ger dig för första gången en komplett installation och montering av jackbara industridon utan verktyg. Du behöver ingen skruvmejsel för ledaranslutningen och monteringen i kapslingen. Det är unikt på marknaden och garanterar en fantastiskt enkel hantering och avgörande tidsbesparing.
Våra produkter tillhör industrianläggningens nervsystem, och bidrar till att utforma processerna mer effektivt och minde kostsamt. Låt dig övertygas av våra nyheter inom följande områden: