Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

STTB 2,5-R10K/O-U - Komponentradplint
1030753

Komponentradplint, med 10 kOhm motstånd till trådbrottsövervakning, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För ytterligare varianter och varianter för egen inlödning av komponenter, se phoenixcontact.com/products