Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

STTB 2,5-DIO/U-O - Komponentradplint
3031563
E-nummer: 2912137

Komponentradplint, Den maximala strömmen bestäms av dioden. Inbyggd: Diod 1N 4007, spärrspänning: 1300 V, kontinuerlig gränsström: 0,5 A., med integrerad diod 1N4007, märkström: 0,5 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För ytterligare varianter och varianter för egen inlödning av komponenter, se phoenixcontact.com/products
Tvåplansdiod- och ljusindikerings-plintarna löser ett flertal kopplingsuppgifter