QTCU 2,5-TWIN-MT BU - Knivfrånskiljarplint
3050317

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

På sidan av kopplingsskåpet kan den tidsbesparande anslutningstekniken QUICKON användas.
De olika anslutningsteknikernas fördelar förenar hybridvarianterna
Skruvanslutningen användas på anslutningssidan