ME MAX 22,5 F G 3-3 YE - Kapslingar
2202826

DIN-skenekapsling, Komplett kapsling med fotreglage i metall, platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 85 mm, djup: 91,15 mm, färg: gul (liknande RAL 1018), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel montering
Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Det genomskinliga locket kan fällas upp