Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PBR 42A BU - Tvärförbindning
2201916

Jackbar brygga för strömkontakt PCO i ME-MAX-kapslingen, färg: blå (lik RAL 5015)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Hög ström fördelas mellan modulerna
Montering och demontering av sammankopplade moduler
Förenkling av kabeldragningen i apparatsystemet sparar kostnader