Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RBO 10-3L - Kabelskoanslutningsplint
3076219

Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 309 A, antal anslutningar: 6, poltal: 3, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 150 mm2, 1. Plan, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer







Kompatibla produkter