PTI 4-L/N - Installations-planplint
3214051
E-nummer: 2910164

Installations-planplint, märkspänning: 400 V, märkström: 28 A, Push-in-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Förutom testmöjligheten i bryggschaktet har alla anslutningspunkter ett testuttag
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
Dubbla funktionsschakt på alla plan
Den nya Push-in anslutningstekniken tillåter enkel, direkt jackning av styva och flexibla ledare med trådändhylsa från 0,34 mm²