GW PN/MODBUS 1E/2DB9
-
Gränssnittsomvandlare
1105708
GW PN/MODBUS... möjliggör tvåvägskommunikation mellan PROFINET- och Modbus-protokoll. Omfattar en RJ45-anslutning och två D-SUB-9-anslutningar.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| MTBF | 69,4 År (Telcordia standard, temperatur: 25 °C, belastning: 50 %, miljöfaktor = 1,0) |
| 46,3 År (Telcordia standard, temperatur: 40 °C, belastning: 50 %, miljöfaktor = 1,0) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Antal Modbus TCP-klienter | 96 |
| Galvanisk isolation | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Provspänning datagränssnitt/datagränssnitt | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10,8 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Strömförbrukning typisk | 76 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 85 mA (24 V DC) |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management |
| Status- och diagnos-indikering | LED-lampor: status, ACT/LNK (Ethernet-datatrafik) |
| Försörjning | |
| Ledararea flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Modbus | |
| Webbserver | ja |
| Data: PROFINET, MODBUS TCP | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 1 |
| Överföringssträcka | ≤ 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | PROFINET, Modbus ASCII/RTU/TCP |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP (Client), PING |
| Data: RS-232 | |
| Seriell överföringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antal anslutningar | 2 |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Polindelning | DTE |
| Överföringssträcka | 15 m |
| Filformat/kodning | 5/6/7/8 databitar, 1/2 stoppbitar, ingen/jämn/ojämn/markerad/tom paritet |
| Dataflödeskontroll/protokoll | mjukvaruhandskakning, Xon/Xoff, hårdvaruhandskakning RTS/CTS |
| Data: RS-422 | |
| Seriell överföringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antal anslutningar | 2 |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Polindelning | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m |
| Termineringsmotstånd | 120 Ω (konfigurerbar) |
| Filformat/kodning | 5/6/7/8 databitar, 1/2 stoppbitar, ingen/jämn/ojämn/markerad/tom paritet |
| Data: RS-485 | |
| Seriell överföringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antal anslutningar | 2 |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Polindelning | 3, 5, 7 |
| Termineringsmotstånd | 120 Ω (konfigurerbar) |
| Filformat/kodning | 5/6/7/8 databitar, 1/2 stoppbitar, ingen/jämn/ojämn/markerad/tom paritet |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 115 mm |
| Färg | grå |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | < 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Test för skadliga gaser | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Normer/föreskrifter | EN 55022, EN 55024 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1105708 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC323 |
| Produktnyckel | DNC323 |
| GTIN | 4055626989846 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 180 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 124 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-buss-stickkontakt 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptrar 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-buss-stickkontakt 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-kontakt 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB-kontakt 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB-kåpa 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB-kåpa 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Gränssnittsomvandlare 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Överspänningsskydd 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Överspänningsskydd 2906786
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge