Kontaktinsats - VS-09-ST-DSUB-EG
1688793

D-SUB-kontaktinsats, skalstorlek 1, med 9 poler, kontakttyp hane, med lödstift, rakt, fastsättning med hål 3 mm, för montageramar och kåpor VS-09-...


Produktdetaljer




Konstruktion D-SUB
Produkttyp Haninsats
Poltal 9
Anslutning D-SUB 9
utförande Hane
Skärmad nej
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 2

Märkspänning enligt IEC 61076-2-101 400 V
Mätspänning (III/3) 125 V
Dimensionerad stötspänning 1 kV
Märkström 5 A (vid 20 °C)
Provspänning 1200 V

Anslutningsteknik
Anslutningstyp Lödstift

Måttskiss
Bredd 14,4 mm
Höjd 31,19 mm
Längd 12,93 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material, kontakt kopparlegering
Material, kontaktyta hårdförgyllning på nickel
Material kontaktinsats PBT
Kåpans material Stål, förtennt

Anslutningsfrekvens ≥ 50

Mekaniska data
Instickskraft per signalkontakt ≤ 3,40 N

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -55 °C ... 125 °C

Monteringssätt Hål

Artikelnr 1688793
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Försäljningskod ABNADA
Produktnyckel ABNADA
Katalogsida Sida 210 (C-2-2013)
GTIN 4017918822927
Vikt per styck (inklusive förpackning) 10,77 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,46 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.0.1 27440217
ECLASS-11.0 27440217

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
Lätt montering
D-SUB 9-anslutning