TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I
-
Överspänningsskydd
2906786
Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning i flera steg på modulen för tre signalledare med gemensam referenspotential. För HF-applikationer och telekomgränssnitt utan matningsspänning. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, EX e-godkännade för zon 2. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt