SAC-4P- 2,0-28R/FS SCO RAIL - Givar-/ställdonskablage
1407317

Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt rak M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 2 m, för spårbunden trafik

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
Beständigt mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning