Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UTMED 4 - Genomgångsplint
3047465
E-nummer: 2910906

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion