USSTD 6/SP - Genomgångsplint
3070331

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Genomgångsplint, med fjäderstöd, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning med fjäderstöd, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2 , monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter