ST 1,5-TWIN OG - Genomgångsplint
3037258

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Det genomgående dubbla funktionsschaktet erbjuder alla möjligheter med tidsbesparande potentialfördelning och montering av provtillbehör
Alla potentialförgreningens uppgifter är bekväma att realisera
Den platsbesparande och verklighetsanpassade flerledaranslutningen utan ytterligare bryggor