ZB 4 CUS - Märkbandsremsa
0824951

Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit (RAL 9010), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 4,2 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand