ST 1,5-TWIN - Genomgångsplint
3031128
E-nummer: 2912022

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Det genomgående dubbla funktionsschaktet erbjuder alla möjligheter med tidsbesparande potentialfördelning och montering av provtillbehör
Alla potentialförgreningens uppgifter är bekväma att realisera
Testad för spårbunden trafik
Den platsbesparande och verklighetsanpassade flerledaranslutningen utan ytterligare bryggor