CSA
Godkännande-ID: 13631EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40047798Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | 0,2 - 6 |
Fördelningsblock, märkspänning: 450 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 13, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, Givare, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: vit
Allmänt | |
Obs. | För applikationer för energifördelning ska IEC 60364-4-43:2008, modifierad + korrigering okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff beaktas! |
Produkttyp | Fördelningsplint |
Antal anslutningar | 13 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
Matning | ja |
Antal anslutningar per plan | 13 |
Märkarea | 4 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 12 |
Givare | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm ... 12 mm |
Håltolk | A4 |
Anslutning enligt norm | IEC 60998-2-2 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Märkström | 32 A |
Belastningsström maximal | 41 A (vid 6 mm² ledaranslutning) |
Summaström maximal | 63 A (De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas.) |
Märkspänning | 450 V |
Märkarea | 4 mm² |
Samlingsanslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 12 mm ... 14 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60998-2-2 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 57 A |
Belastningsström maximal | 57 A (vid 10 mm² ledararea) |
Summaström maximal | 63 A (De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas.) |
Märkspänning | 450 V |
Märkarea | 10 mm² |
Givare Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea styv [AWG] | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Samlingsanslutning Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Bredd | 46,3 mm |
Höjd | 28,6 mm |
Djup | 21,7 mm |
Färg | vit (RAL 9010) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Fastsättning på hållaren | |
Resultat | Godkänd i test |
Obs. | Vid seriekoppling av flera block rekommenderar vi att en DIN-skenadapter placeras under anslutningsstället eller att ett flänselement placeras mellan blocken. |
För varianter med 6 eller 7 anslutningar räcker det att placera en DIN-skeneadapter i mitten av varje block och flänselement efter vartannat block. | |
När DIN-skeneadaptern PTFIX-NS35 används får ett uppradat block endast skjuta ut högst till hälften. |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Monteringssätt | ihakning på adapter för montering på DIN-skena |
Direktmontering med fläns | |
Flygande |
Artikelnr | 3273890 |
Antal/förp. | 8 Styck |
Minsta beställningsantal | 8 Styck |
Försäljningskod | BEA123 |
Produktnyckel | BEA123 |
GTIN | 4055626668161 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 36,931 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |