PML-P100 (D100)R
-
Förbudsskylt
1014226
Förbudsskylt, Rulle, röd/vit, märkt, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De förtryckta PML-P ...-förbudsskyltarna i färg utan symbol, möjliggör en individuell framställning av förbudsskyltar
Skylten består av en mjuk och högflexibel PVC-folie som anpassar sig efter ojämna ytor
Förbudsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla PLM-P...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål