CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62971_M1KR
Godkännande-ID: HMB17372-EL002NK
Godkännande-ID: 09 ME 140VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40010331Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 1,5 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 14 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 14 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00001CSATEX
Godkännande-ID: KEMA01ATEX2129UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Typgodkännande | 0,08 - 1,5 |
IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0043UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,08 - 1,5 |