Modulära elektronikkapslingar BC

Modulära elektronikkapslingar BC för fastighetsautomation

Modulära elektronikkapslingar i serien BC står för framtidsorienterade applikationer inom fastighetsautomation. DIN-skene-kapslingarna för apparatskåpet övertygar med sin moderna design, pekskärmar och membrantangentbord som tillval, mångsidig kretskort-anslutningsteknik och 8- eller 16-polig DIN-skenekontakt. Elektronikkapslingarna lämpar sig för användning i normcentraler enligt DIN 43880 eller för väggmontering.

Go to Product Detail Page for item 1252180
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist
1252180

Stiftlist, färg: svart, märkström: 3 A (för varje kontakt), märkspänning (III/2): 100 V, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal: 9, antal anslutningar: 9, artikelserie: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, delning: 2,54 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 6,3 mm, låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

  • Maximal flexibilitet med valfri kretskort-anslutningsteknik och olika monteringsbredder på mellan 17,8 mm och 161,6 mm
  • Standardiserade kapslings- och byggmått för användning i normcentraler enligt DIN 43880
  • Den 8- eller 16-poliga HBUS-kopplingen för seriell och parallell modulkommunikation gör att modulerna kan bytas utan att sammankopplingen behöver brytas
  • Valfrihet vid produktutvecklingen tack vare kretskortsmontering på tre olika ledder samt passiva kylflänsar och termisk simulering som tillval för optimal värmeavledning
  • Optimal anpassning till de krav apparaten ställer tack vare olika varianter av täckplattor, integrerade pekskärmar och membrantangentbord (tillval) som kan utformas fritt
Kostnadsfritt varuprov
Testa kapslingar i BC-serien

Vill du testa kapslingar i BC-serien för fastighetsautomation? – Beställ ditt personliga paket med varuprover nu. Du får kompetent rådgivning om hur de används i just din applikation. Vi ber om förståelse för att vi endast skickar dessa högkvalitativa prover till företag.

Beställ varuprov nu
Kapsling i serien BC modular i tillämpning för apparatskåp

Nya produkter

Elektronikkapsling med termisk simulering
Push-in-kretskortsplintar för BC 17,8
Överdelar med push-in-anslutning – för elektronikkapslingar i serien BC modular

Elektronikkapsling med termisk simulering

Perfekt optimerad för max. effekt

Maximera effekttätheten i dina elektronikkapslingar med passiva kyllösningar och termiskt optimerade kretskorts: hela vägen från konfiguration och omfattande termiska simuleringar till implementering – perfekt för kraftfulla och miniatyriserade applikationer.

Huvudegenskaper

  • Material: aluminium
  • Ytskikt: naturanodiserat
  • Topologi för kylfläns: strängpressad profil (BC) / värmespridare och strängpressad profil (ME-IO)
  • Maximal komponenthöjd: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Kylflänsens bredd: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Fördelar

  • Effektivt inbyggda kylsystem tack vare flexibelt kombinerbara kylflänsar och kapslingar för optimal kylning
  • Sömlös integration tack vare skräddarsydda passiva lösningar: perfekt anpassade mekaniskt och termiskt
  • Heltäckande service från onlinekonfiguration till termiska simuleringar och integration
  • Minimalt utrymmesbehov tack vare utrymmesbesparande kylning för maximal effekttäthet och optimalt utnyttjat utrymme

Push-in-kretskortsplintar

För elektronikkapslingar inom fastighetsautomation

För första gången finns push-in-kretskortsplintar för BC 17,8 (1 delningsenhet). Med kretskortsplintarna i serien FKDSO 1,5 och FKDSO 2,5 kan du utföra framtidssäkrade applikationer inom fastighetsautomation med upp till 16 poler per modul.

Huvudegenskaper

  • Upp till 16 poler över en byggbredd på 17,8 mm (1 delningsenhet)
  • Ström upp till 22 A
  • 3- och 4-poliga kretskortsplintar kan kombineras i en överdel
  • Ledarareor upp till 1,5 mm² (FKDSO 1,5) och 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Delning 3,5 mm (FKDSO 1,5) och 5 mm (FKDSO 2,5)

Fördelar

  • Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
  • Snabb push-in-anslutning utan verktyg
  • Plintarrangemang ortogonalt mot kretskortet för optimal tillgänglighet i apparater som kan monteras på DIN-skena
  • Definierad kontaktkraft säkerställer kontakt med långvarig stabilitet
  • Intuitiv användning tack vare tryckknapp i avvikande färg

Konfigurerbara överdelar för push-in-anslutning

För elektronikkapslingar inom fastighetsautomation

Med de nya kapslingsöverdelarna i serien BC modular drar du nytta av den enkla manövreringen med push-in-anslutningstekniken på kapslingsfronten. Konfigurera din individuella kapslingslösning utrustad med push-in-kretskortsplintar i serierna SPT-THR.

Huvudegenskaper

  • DIN-skenekapsling för användning i normcentraler i enlighet med DIN 43880
  • Bredder: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm och 161,6 mm
  • Färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
  • Upp till 24 poler 1,5 mm² per kapslingskammare
  • Upp till 8 poler 2,5 mm² per kapslingskammare
  • Förberedd för användning av KNX-bussen

Fördelar

  • Kapslingar som är anpassade till SPT-THR ger snabb apparatutveckling och optimalt skydd för elektroniken
  • Individuell konfiguration för varje kapslingskammare för många användningsområden inom fastighetsautomation
  • Kapslings- och byggmått enligt standard för användning i normcentral
  • Den enkla vägen till den artikel du söker: Prova den intuitiva online-konfiguratorn

Konfigurator för elektronikkapsling BC för fastighetsautomation

Konfigurator för elektronikkapslingar för fastighetsautomation

Behöver du elektroniska enheter för framtidsorienterade tillämpningar inom fastighetsautomation? – Med hjälp av konfiguratorn kan du sätta ihop din egen skräddarsydda kapslingslösning BC. Kapslingsstorlekarna är tillgängliga i en standardkompatibel DIN 43880-design med en byggbredd på mellan 35,6 och 161,6 mm. Du kan också dra nytta av den mångsidiga kretskort-anslutningstekniken. Manöverelement som pekskärmar och knappsatser samt DIN-skenekontakter ökar flexibiliteten.

Toppinnovationer


Kylflänsar och temperatursimuleringar för elektronikkapslingar

Mindre värme. Mer kraft. Optimerad kylning för BC-elektronikkapslingar

Maximera effekttätheten i dina enheter med passiva kyllösningar och termiskt optimerade kretskortslayouter i BC-elektronikkapslingar: från konfiguration och omfattande termiska simuleringar till implementering – perfekt för normcentraler och apparatskåpsinsatser inom fastighetsautomation.

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Person med olika komponenter ur kapslingsserien BC modular

Push-in-anslutningsteknik för kapslingar för fastighetsautomation

Med DIN-skenekapslingar i serien BC modular är en av fördelarna den enkla manövreringen med push-in-anslutningsteknik på kapslingsfronten. Det går att konfigurera varje kapslingskammare individuellt. På så sätt kan apparaten anpassas till maximal flexibilitet beroende på kraven – t.ex. med push-in-anslutningar med kretskortsplintar i serien SPT-THR 1,5 och SPT-THR 2,5 eller med tre fördefinierade anslutningsdjup. Det gör att platsen för elektronik och anslutningsteknik kombineras optimalt. Ett kapslingslock med pekskärm eller membrantangentbord och en 8- eller 16-polig DIN-skenekontakt ingår också i vårt kapslingsprogram för fastighetsautomation.

Kapslingar i BC-serien för fastighetsautomation


Interaktiv bildkarta: modul med elektronikkapsling i serien BC modular
DIN-skenekontakt
8- eller 16-poliga DIN-skenekontakter garanterar en effektiv inbördes modulkommunikation.
DIN-skenekontakt
Standardiserade kapslingsmått
Kapslingarna i BC-serien uppfyller standarden EN 43880.
Standardiserade kapslingsmått
Kapslingslock med displayer och membrantangentbord
Kapslinglock med integrerade displayer och membrantangentbord (tillval) för moderna visnings- och användningslösningar
Kapslingslock med displayer och membrantangentbord
Stort urval av passande kretskortsanslutningar
Upptäck vårt stora urval av passande kretskortsanslutningar för utveckling av enheter.
Stort urval av passande kretskortsanslutningar
Olika byggbredder
Kapslingarna finns i olika byggbredder från 17,8 mm till 161,6 mm.
Olika byggbredder
Konfigurerbart installationsutrymme
Installationsutrymmet kan konfigureras. På så sätt kan utrymmet anpassas optimalt till anslutningstekniken.
Konfigurerbart installationsutrymme
Kylfläns
Passiva kylflänsar inklusive termisk simulering för tillförlitlig värmeavledning.
Mer om passiva kylflänsar
Kylfläns
3D-vy

BC-modular-kapslingen i 360° vy

BC modular-serien för applikationer inom fastighetsautomation övertygar med sin stora mängd varianter som består av olika kåpor, pekskärmar eller fritt utformbara membrantangentbord. Se själv mångsidigheten hos dessa DIN-skenekapslingar i 3D-bilden här intill.

Kapslingar i serien BC modular för fastighetsautomation

Med funktioner som pekskärmar, membrantangentbord, DIN-skenekontakter och push-in-anslutningsteknik lämpar sig kapslingarna i serien BC modular optimalt för att användas inom fastighetsautomation. Online-konfiguratorn och våra utmärkta tjänster gör det även enklare att utforma kapslingslösningar individuellt.

Mer om mervärdet för dig Smart design med push-in-anslutningsteknik

Enskilda beståndsdelar i en kapsling i serien BC modular
Två personer som konfigurerar en BC-kapsling
Kapslingar i serien BC modular med push-in-anslutning vid montering av ledare
Kretskort med elektronik i THR-lödning
Enskilda beståndsdelar i en kapsling i serien BC modular

Harmoniserat kapslings-och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter

Elektronikkapslingar i serien BC modular är förstahandsvalet för fastighetsautomation. Som enhetsutvecklare sparar du värdefull tid eftersom designen på de konfigurerbara övre delarna redan har harmoniserats med kretskortsplintarna i serien SPT-THR. Kapslingslock med integrerad pekskärm och membrantangentbord gör dessutom att man enkelt kan ta fram visnings- och användningslösningar.

Två personer som konfigurerar en BC-kapsling

Individuell konfigurering online för mångsidiga tillämpningar inom fastighetsautomation

Elektronikkapslingar i serien BC modular är lika mångsidiga som tillämpningarna inom fastighetsautomation är olika. Varje kapslingskammare kan konfigureras individuellt. Dessutom kan membrantangentborden anpassas flexibelt via en online-konfigurator. Välj form, färg och märkning fritt enligt egna önskemål.

Kapslingar i serien BC modular med push-in-anslutning vid montering av ledare

Push-in-kretskortsplintar för bekväm frontmanövrering och mindre tidskrävande installation

De modulära kapslingarna i BC-serien har inte bara smarta funktioner för personal på utvecklingsavdelningen. De gör dessutom arbetet enklare för installatörer. Den frontmonterade push-in-anslutningen kan användas för smidiga kabeldragningar helt utan verktyg och ger dessutom en konstant och vibrationssäker kontaktering. Det underlättar installatörernas arbete och bidrar till att undvika fel vid kabeldragningen.

Kretskort med elektronik i THR-lödning

Anslutningsteknik för automatiserad kretskortsmontering

I elektronikkapslingar för fastighetskommunikation används kretskortsplintar ur serien SPT-THR. Dessa passar både för våglödning och THR-processer. THR-lödningen kombinerar mekaniskt stabila lödanslutningar med de effektivt automatiseringsbara tillverkningsprocesserna för ytmontering. På så sätt kan du uppnå optimal kvalitet med bibehållen hög processeffektivitet.

Vanliga frågor om valfria passiva kylflänsar

Kundspecifika kylflänsar för elektronikkapslingar i ICS-serien
Sprängskiss av ICS 50 elektronikkapsling med kylfläns
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling
Schema över elektronikkapsling ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundspecifika kylflänsar för elektronikkapslingar i ICS-serien

Kylflänsar finns för närvarande för kapslingsserierna ICS (Industrial Case System, för DIN-skena) och UCS (Universal Case System, för utomhusbruk).

Mer om passiva kylflänsar
Sprängskiss av ICS 50 elektronikkapsling med kylfläns

Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att kylflänsen anpassas. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.

Mer om passiva kylflänsar
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling

Den maximala temperaturen har stor inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.

Mer om passiva kylflänsar
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling

Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.

Mer om passiva kylflänsar
Schema över elektronikkapsling ICS50-B122X98-V-V-7035

Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De fall som visas här skiljer sig åt dels genom uppvärmning av hela ytan och uppvärmning av en hotspot på 20 x 20 mm och dels genom ett kretskort som är installerat i kapslingen och ett utan kapsling.

Mer om passiva kylflänsar

Monteringsanvisningar för elektronikkapslingar i BC-serien

Tack vare den modulära konstruktionen monteras BC-kapslingen snabbt och enkelt. Du har möjligheten att integrera ett stort urval av kapslingslock och olika typer av kretskort-anslutningsteknik. Basen utgörs av en standardiserad kapslingsunderdel.

Exempel på tillämpningar


Elektronikkapslingar i serien BC modular i en tillämpning
Sprängskiss av en kapsling i BC-serien för Raspberry Pi-datorer
Elektronikkapsling med USB-HDMI-applikation
Elektronikkapslingar i serien BC modular i en tillämpning

Phoenix Contact kapslingssystem BC används som funktionell förpackning för en Energy Controller. Enheten använder systemet för att styra, sammankoppla och övervaka småskaliga kraftvärmeverk. DIN-skenekontakter spelar en viktig roll för Energy Controllers modulära kapslingskoncept.

Mer information om denna tillämpning
Sprängskiss av en kapsling i BC-serien för Raspberry Pi-datorer

Elektronikkapslingar i serien RPI-BC passar för att integrera en Raspberry-Pi-dator. RPI-BC-kapslingarna som är utformade enligt DIN 43880 kan fästas på DIN-skenor eller direkt på väggen. Olika gränssnitt gör att den integrerade enkortsdatorns funktioner kan utökas.

Elektronikkapsling med USB-HDMI-applikation

Styrsystem med olika anslutningar: enkel idrifttagning av enheter tack vare servicegränssnitt som USB och HDMI.

BC-serien: det perfekta kapslingssystemet för smarta byggnader

Fördela ström och data över den 8- eller 16-poliga DIN-skenekontakten. Använd det konfigurerbara anslutningsutrymmet flexibelt för fler anslutningar eller mer elektronik. Kretskort kan positioneras variabelt för att ge elektroniken optimal plats.

Framtidsorienterad fastighetsautomation med kapslingar i BC-serien

Elektronikkapslingar med mångfasetterad anslutningsteknik
Kapsling med kretskort-anslutningsteknik
Olika varianter av täckplattor för elektronikkapslingen BC
Enhetsanslutning med DIN-skenekontakt
Optiska signalindikeringar
Elektronikkapslingar med mångfasetterad anslutningsteknik

En ny nivå av flexibilitet med den nya modulära överdelen: du bestämmer var och hur mycket installationsutrymme du behöver. Det gör att du kan anpassa kapslingsöverdelen efter den aktuella tillämpningen. Kapslingen anpassas efter dina behov. Den skräddarsydda integreringen av olika typer av anslutningsteknik fungerar utan problem. Kapslingsformen som uppfyller kraven i standarden DIN 43880 lämpar sig optimalt för att integrera enheter i normcentraler.

Kapsling med kretskort-anslutningsteknik

Möjligheten att fritt välja kretskort-anslutningsteknik är det som gör BC-serien sant mångfasetterad. Installationsinbyggnadskapslingarna tillhandahåller olika anslutningsutrymmen:

  • BC...U11 med liten installationsplats för kretskortsanslutningar: passar perfekt för anslutningsteknik i serien COMBICON compact

  • BC...U22 med installationsplats för kretskortsanslutning: för klassiska typer av anslutningsteknik eller datakontakter

Olika varianter av täckplattor för elektronikkapslingen BC

Flexibilitet är kärnpunkten i BC-serien även när det gäller täckplattans utformning. Oavsett vilka krav som ställs finns täckplattan i transparent eller grått och kan plomberas. Den kan öppnas för hand och tillsammans med den bakomliggande plastplattan passar den perfekt för att integrera displayer eller reglage.

Enhetsanslutning med DIN-skenekontakt

Upprätta snabbt och enkelt en anslutning av modulerna. Busskontakten är nyckeln till smarta enhetskoncept:

  • Data och kraft överförs seriellt eller parallellt (​4 ​​x​​ ​​kraft, 2 x seriellt, 10 x parallellt)​

  • Enkel modulinstallation, sammankopplingen bryts inte vid modulbyten, mindre krångel vid kabeldragningen

  • 16 förgyllda kontakter för hög ledningsförmåga

Optiska signalindikeringar

Ljusledarna HS LC för elektronikkapslingar är tillgängliga i olika utföranden och är optimalt anpassade för dessa. Dessutom tål ljusledarna elektrostatiska urladdningar.

Trycktapparna möjliggör en enkel montering på kretskortet. På begäran tillhandahåller vi en tjänst för bearbetning elektronikkapslingar enligt dina specifikationer.

Utvecklingssats och kombinerbarhet med andra serier


Utvecklingssats
Utvecklingssats RPI-BC för Raspberry Pi-datorer
Kapsling för integrering av en Raspberry Pi-dator
Utvecklingssats

Använd våra utvecklingssatser för att snabbt kunna ta fram prototyper och förserier. Byggsatserna innehåller kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik och passande mönsterkort. Hela enhetssystem kan realiseras med specifika busskontakter.

I konfigurationen kan du sammanställa en utvecklingssats och direkt påbörja utvecklingen av enheter.

Utvecklingssats RPI-BC för Raspberry Pi-datorer

DIN-skenekapslingarna RPI-BC är specifikt utformade för montering av Raspberry Pi-datorer. De kan även kombineras med HBUS-DIN-skenekontakter och utvecklingssatserna i SC-serien. I kapslingen ryms förutom Raspberry Pi-kortet även andra kretskort. På så sätt går det att integrera ytterligare komponenter och kretsar.

  • Byggbredd: 107,6 mm
  • Lämpar sig för Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Väggmontage och DIN-skenemontage är möjligt.

Kapsling för integrering av en Raspberry Pi-dator

BC-serien lämpar sig även utmärkt för att integrera Raspberry Pi-minidatorer. RPI-BC-serien med DIN-skenekapslingar är utformad för montering av Raspberry Pi-datorer – och utnyttjar till fullo alla styrkor och fördelar med BC-serien även för dessa tillämpningar.

Till elektronikkapslingar för Raspberry-Pi-tillämpningar
E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.