Flexibilitet är grundprincipen i EH-serien – även när gäller täckplattans utformning. Det öppna anslutningsutrymmet säkerställer en flexibel kretskort-anslutningsteknik. Det finns tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar. Välj mellan täckplattor med enkel- eller dubbelsidigt öppet anslutningsutrymme eller en stängd täckplatta.
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, plan konstruktion, utan anslutningsöppning, bredd: 90,1 mm, höjd: 74,65 mm, djup: 36,95 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)