Flexibilitet är grundprincipen i EH-serien – även när gäller täckplattans utformning. Det öppna anslutningsutrymmet säkerställer en flexibel kretskort-anslutningsteknik. Det finns tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar. Välj mellan täckplattor med enkel- eller dubbelsidigt öppet anslutningsutrymme eller en stängd täckplatta.
DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotlås, platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 75 mm, djup: 30,3 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant