Grundkapsling EH

Grund-elektronikkapsling EH för universella applikationer

Kapslingssystemet EH lämpar sig för universell användning på väggen eller på DIN-skena. Kapslingarna är utrustade med en integrerad, fritt valbar kretskort-anslutningsteknik. Sju byggbredder, två bygghöjder och tre typer av kapslingslock innebär över 100 kombinationsmöjligheter. Med denna serie elektronikkapslingar kan modulära apparatsystem förverkligas i en enhetlig design.

Go to Product Detail Page for item 2202333
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Kretskort-grunddel
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Kretskort-grunddel
2202333

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: MCO-EH 1,5/..-G1L, delning: 3,5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Ortogonal, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Artikel med pinutgång på vänster sida

Fördelar

  • Omfattande standardkapslingsprogram för montering på DIN-skena
  • Kapslingen monteras snabbt och enkelt
  • Universell eller fast integrerad anslutningsteknik
  • Många variationer genom kundspecifik märkning och bearbetning av sortimentet
Kostnadsfritt varuprov
Prova grundkapslingar i serie EH

Vill du testa elektronikkapslingar i EH-serien för universella tillämpningar? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Grundläggande elektronikhölje i EH-serien
Konfigurator för elektronikkapsling EH

Konfigurator för grundläggande elektronikkapslingar

Sju byggbredder, två höjder, tre typer av kapslingslock, mer än 100 möjliga kombinationer: Sätt ihop din egen skräddarsydda grundkapsling EH med detta sortiment. Olika kretskortsriktningar och -arrangemang är möjliga. Tack vare integrerad, fritt valbar anslutningsteknik kan hela kapslingssystem realiseras i en enhetlig design.

Nyheter inom apparatanslutningsteknik från Phoenix Contact

Nyheter inom apparatanslutningsteknik

Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.

Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.

Översikt över kapslingar i EH-serien Med grundkapslingarna i EH-serien kan du utveckla universella applikationer på enklast tänkbara sätt. Sju byggbredder, två olika djup och tre typer av täcklock innebär över 100 kombinationsmöjligheter.

Interaktive Image-Map: Elektronikkapslingar i EH-serien
Enkel montering
Tack vare att kapslingsdelarna snäpps fast helt utan verktyg går det snabbt och enkelt att montera.
Enkel montering
Flexibel produktutveckling
Två djup och sju olika byggbredder ger dig full flexibilitet vid utvecklingen av apparaterna.
Flexibel produktutveckling
Individuell märkning
Använd de redan integrerade märkningsfälten för att märka dina enheter.
Individuell märkning

Kapslingssystem för universalapplikationer

Täckplattor för EH-plastkapslingar
Olika kapslingsformer på EH-kapslingarna
EH-kapsling med individuellt justerbara kretskort
Olika fastsättningsmöjligheter för kapslingar i EH-serien
Optiska signalindikeringar
Täckplattor för EH-plastkapslingar

Flexibilitet är grundprincipen i EH-serien – även när gäller täckplattans utformning. Det öppna anslutningsutrymmet säkerställer en flexibel kretskort-anslutningsteknik. Det finns tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar. Välj mellan täckplattor med enkel- eller dubbelsidigt öppet anslutningsutrymme eller en stängd täckplatta.

Olika kapslingsformer på EH-kapslingarna

Flexbilitet på nytt sätt – med sju bredder, två höjder och tre typer av täckplatta erhåller du modulära apparatsystem med enhetlig design. Skapa den perfekta layouten för din lösning och välj mellan kapslingsbredder på mellan 22,5 och 90 mm och höjder på mellan 54 och 110,5 mm.

EH-kapsling med individuellt justerbara kretskort

Tack vare den flexibla kapslingskonstruktionen kan kretskorten placeras horisontellt, frontalt eller vinkelrätt mot apparatfronten. Därmed får du full flexibilitet vid produktutvecklingen av apparaten.

Olika fastsättningsmöjligheter för kapslingar i EH-serien

Använd montering på DIN-skena eller vägg för tillämpningsanpassad fastsättning av utrustning. Montagefoten är gjord för montering på standard DIN-skena NS 35/7,5.

Optiska signalindikeringar

Ljusledarna HS LC för elektronikkapslingar är tillgängliga i olika utföranden och är optimalt anpassade för dessa. Dessutom tål ljusledarna elektrostatiska urladdningar.

Trycktapparna möjliggör en enkel montering på kretskortet. På förfrågan erbjuder vi en tjänst för bearbetning av dina elektronikkapslingar enligt dina krav.

Video: Enkelt montage av elektronikkapslingen i serien EH
Enkel montering av elektronikkapslingen i serien EH YouTube

Enkel montering av elektronikkapslingen i serien EH

Upptäck hur enkelt det är att bygga ihop plastkapslingarna i serie EH. Steg för steg sätter du ihop EH-kapslingen i tre olika varianter. Plastkapslingen kan monteras både på DIN-skena och direkt på väggen.

Sprängskiss av en elektronikkapsling

Utveckla snabbt och kostnadsoptimerat med utvecklingssatser

Använd våra utvecklingssatser för att snabbt utveckla dina prototyper och förserieapparater. Byggsatserna innehåller kompletta kapslingslösningar med integrerad flexibel anslutningsteknik och passande mönsterkort. Hela enhetssystem kan realiseras med specifika busskontakter.

I vår butik kan du sammanställa en utvecklingssats och direkt påbörja utvecklingen av enheter.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.