EH 90 F-B/ABS-PC BK9005 - Kapslingsunderdel
1074938

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotlås, platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 90,1 mm, höjd: 75 mm, djup: 30,3 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad