DC-laddkabel med laddhandtag och öppen kabelsände för snabbladdning med likström (DC) av elfordon (EV) med CCS typ 2 fordonsintag, för installation av laddstationer för E-Mobility (EVSE)
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P
-
DC-laddkabel
1674663
CHARX connect standard, CCS typ 2, DC-laddledning, 250 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 6 m, svart, rak, stöd för fyrledarmätteknik, med analog temperaturgivare, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med ansluten PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)
Produktdetaljer
Produkttyp | DC-laddkabel |
Produktfamilj | CHARX connect standard |
Teknik | Combined Charging System |
Användning | till laddning av elfordon (EV) med likström (DC) |
för installation i elektromobila laddstationer (EVSE) | |
Utförande | stöd för fyrledarmätteknik |
med analog temperaturgivare | |
med utbytbar ram för kontaktens front (mating face) | |
med utbytbara DC-kraftkontakter | |
med ansluten PP-kontakt | |
Laddningsstandard | CCS typ 2 |
Laddningsläge | Mode 4 |
Monterad logotyp | PHOENIX CONTACT-logotyp |
Temperaturövervakning | 2x Pt 1000 |
Laddningseffekt och -ström (DC-laddning) | |
Typ av laddningsström | DC |
Laddström | 250 A DC |
Laddningseffekt | 250 kW |
Märkspänning | 1000 V |
Laddningseffekt och -ström (DC-laddning i Boost Mode) | |
Typ av laddningsström | DC Boost-Mode |
Polindelning (Leistungskontakte) | |
Information om anslutningsmetod | Crimpanslutning, kan inte frånskiljas |
Antal | 3 (PE, DC+, DC-) |
Märkspänning | 1000 V DC |
Märkström | 250 A (upp till 40 °C) |
Polindelning (Signalkontakte) | |
Information om anslutningsmetod | Crimpanslutning, kan inte frånskiljas |
Typ av signalöverföring | Pulsbreddsmodulering med påmodulerad Powerline-kommunikation enligt ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Antal | 2 (CP, PP) |
Märkspänning | 30 V AC |
Märkström | 2 A |
Kodning | 1500 Ω (mellan PE och PP) |
Signalkontakt PP ansluten till ledningen | |
Temperaturgivare (Pt 1000) | |
Givartyp | Pt 1000 |
Normer/föreskrifter | DIN EN 60751 |
Montageställe | 2 givare vid DC-kontakterna |
Frånkopplingstemperatur | 90 °C |
Laddhandtag | |
Bredd | 72 mm |
Höjd | 181,1 mm |
Djup | 285,3 mm |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Färg (Greppyta) | svart (9005) |
Färg (Kontaktens front) | svart (9005) |
Färg (Kabel) | svart (9005) |
Material (Laddhandtag) | Plast |
Material (Kabel ytterhölje) | TPE-U |
Material (Kontaktyta) | Silver |
Anmärkning | Laddkabelns utseende och glans kan variera. |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Anslutning) |
Kabellängd | 6 m ±50 mm |
Kabelstandarder/-bestämmelser | IEC 62893-4-1 |
Ledartyp | Klass 6 |
Kabeltyp | rak |
Kabelkonstruktion | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Ledarens ytterdiameter | 33,20 mm ±0,5 mm |
Mantelns avisoleringslängd | 180 mm ±10 mm |
Avisoleringslängd | 180 mm ±10 mm |
Ledningsmotstånd | 0,000272 Ω/m |
Böjradie | 332 mm ±1 mm (10 x D) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 10000 |
Instickskraft | < 100 N |
Dragkraft | < 100 N |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Laddhandtag) | IP67 (Jackbar, i driftfärdigt och jackbart tillstånd kan skyddsklassen endast säkerhetsställas när båda jackbara elementen är orginalprodukter från Phoenix Contact eller andra normenliga produkter) |
Drifttemperatur | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Strömreducering krävs, observera gränsvärdet 90 °C för DC-kontakttemperaturen) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | max. 5000 m (över havet) |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | IEC 62196-3 |
Artikelnr | 1674663 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | XWBAAD |
Produktnyckel | XWBMHF |
GTIN | 4067923225565 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15 332 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14 328 g |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC-Laddningskontroll 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparationssats 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparationssats 1081734
-
EV-LABEL-K - Klistermärke 1309761
-
EV-LABEL-L - Klistermärke 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-kraftmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-kraftmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-kraftmodul 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Genomföringsplint 1708752
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Kretskortsanslutning 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Kontakt 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Kontakt 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Kretskortsplint 1841555
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge