EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparationssats
1081734

CHARX connect standard, CCS typ 2, Reparationssats, Tillbehör, kapsling: svart, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med 5 st. M4X45-linshuvudskruvar med Torx-säkerhetsdrivning, för byte av ram för kontaktens front (mating face) på laddhandtag, IEC 62196-3, Laddhandtagets kapsling får inte öppnas vid byte av ramen.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter