EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparationssats
1085796
E-nummer: 2700246

CHARX connect standard, CCS typ 2, Reparationssats, Tillbehör, kapsling: svart, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med 5 st. M4X45-linshuvudskruvar med Torx-säkerhetsdrivning, med speciell bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) för säkerhetsskruvmejslar, för byte av ram för kontaktens front (mating face) på laddhandtag, IEC 62196-3, Laddhandtagets kapsling får inte öppnas vid byte av ramen.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter