SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
D-SUB-buss-stickkontakt
2744403
D-SUB-kontakt, 9-polig, hane, 35°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s med Pg-D-SUB-hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; fjäderkraftsplintar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Produkttyp | Datakontakt |
MTTF | 6706 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
1817 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
155 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
Polindelning | 3, 5, 6, 8 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,025 W |
Märkspänning UN | 5 V |
Märkström IN | 100 mA |
Överföringsmedium | Koppar |
D-SUB-stickanslutning | |
Anslutningstyp | D-SUB-kontakt |
Printanslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Ledararea styv min | 0,12 mm² |
Ledararea styv max | 0,5 mm² |
Enledare/plintställe styv AWG min. | 26 |
Enledare/plintställe styv AWG max. | 20 |
Programmeringsanslutning | |
Anslutningstyp | D-SUB-hona |
Bussystem | PROFIBUS DP |
Signal | PROFIBUS |
Måttskiss |
|
Bredd | 16 mm |
Höjd | 49,5 mm |
Längd | 60 mm |
Material (Kapsling) | ABS (metalliserad) |
Ledarens ytterdiameter | 7,6 mm ... 8,4 mm (Inkommande buss-sträng) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 200 |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP40 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | PxCIF15ATEX2744348X |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
UKEX | |
Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | PxCIMA22UKEX2744348X |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnr | 2744403 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC531 |
Produktnyckel | DNC531 |
Katalogsida | Sida 405 (IF-2002) |
GTIN | 4017918819453 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 61,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 43,2 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
Kompatibla produkter
-
QUICK WIREFOX 6 - Skaltång 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Avisoleringsverktyg 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus-systemledning 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
SZK PH1 VDE - Skruvmejsel 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Termineringsmotstånd 2702636
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge