Den nya D-SUB serien SUBCON-PLUS-PROFIB/... har särskilt utvecklats för användning i PROFIBUS system upp till 12 Mbit/s. Vid fältförhållanden tillåter den en lätthanterlig och snabb anslutning av ingående och utgående busskabel. Ett termineringsmotstånd är redan integrerat i samtliga utföranden och kopplas in från utsidan med en omkopplare. Samtidigt frånkopplas det utgående bussegmentet. Detta förenklar den uppdelade idrifttagningen och undviker felaktiga avslutningar.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC
-
D-SUB-buss-stickkontakt
2313685
D-SUB-kontakt, 9-polig, hane, 90°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s med PG-D-SUB-hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; IDC-snabbanslutning
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705CSA
Godkännande-ID: 2437602Kompatibla produkter
Fördelar
Lämplig för alla Fast Connect PROFIBUS-kablar och RS-485-bussledningar som finns på marknaden