SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-buss-stickkontakt
2313708

D-SUB kontakt, 9-polig, hane, 90°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s med PG-D-SUB-hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Lämplig för alla Fast Connect PROFIBUS-kablar och RS-485-bussledningar som finns på marknaden