Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-buss-stickkontakt
2744018

D-SUB kontakt, 9-polig, hane, två kabelinföringar under 35°, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på en skruvanslutningsplint vardera

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Konfektionering under fältförhållanden
Separata plintar för varje kabel
Hög överföringshastighet
Enkel montering med skruvar med räfflat huvud
Hög EMC-säkerhet
Kabelinföring kan väljas flexibelt
Kan användas överallt
Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock