SC 2,5/11 - COMBI-koppling
3041406

COMBI-koppling, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 11, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Man kan använda standard-dragavlastningar
Testad för spårbunden trafik