Automationsteknik för Niagara Framework
PLC (styrsystem) och I/O
Hitta passande PLC (styrsystem) och I/O i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67, både som system och som remote-I/O-station för en mängd olika Ethernet-nätverk. Programmera i IEC 61131-3 eller högnivåspråk och framtidssäkra dina anläggningar. Med PLCnext Technology kan du exempelvis implementera nya trender som artificiell intelligens redan idag, eller göra hållbara lösningar inom solkraftsindustrin smartare.
Redo för framtiden
Automationsvärlden förändras. Digitaliseringen, sammanlänkningen och globaliseringen av ekonomiska och tekniska system innebär nya krav på marknaden. Tillverkare av automationssystem som är redo för framtiden måste ge sina kunder möjlighet att uppfylla standarderna för moderna IoT-applikationer. Av detta skäl tillhandahåller Phoenix Contact framtidssäkra PLC, I/O-system och PLC-programvara. Från komponenterna till systemet, för apparatskåp och fältinstallation. Professionell automation för dina anläggningar: Från decentraliserad vattenförsörjning till avancerade lackeringslinjer inom bilindustrin.
Nya produkter
Virtual PLCnext Control
Effektiva och flexibla styrningslösningar
Virtual PLCnext Control erbjuder mer skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet inom automation. Som programvara i en OCI-container möjliggör de sömlös integration, kombinerar OT- och IT-säkerhet och ökar maskinvaruoberoendet för din styrlösning.
Huvudegenskaper
- Systemarkitektur baserad på det öppna ekosystemet PLCnext Technology
- Programmering enligt IEC 61131-3 och högnivåspråk som C++, C# och Matlab
- PROFINET-Controller och/eller -Device
- Konfiguration med webbaserad hantering
- Virtual PLCnext Control i OCI-containern
Fördelar
- Programvarubaserat styrsystem med öppen arkitektur baserad på PLCnext Technology
- Enkel skalning och anpassning till nya krav utan fysiska upprustningar
- Direkt anslutning till IT-system, molntjänster och IIoT-plattformar för datadrivna applikationer
- Minimerar investeringskostnaderna eftersom det inte krävs någon särskild maskinvara
- Maximal cybersäkerhet genom containerbaserad teknik
PLCnext Technology - enhance your automation thinking
PLCnext Technology förbinder världen av IT med världen av OT Rusta din tillämpning för IIoT och Industri 4.0
PLCnext Technology är ett ekosystem för industriell automation med öppen maskinvara, modulär konstruktionsprogramvara, ett globalt community och en digital marknadsplats för programvara. Digitalisering och globalisering ställer nya krav på industriell automation. Ett skräddarsytt och öppet automationssystem är minst lika viktigt som modulära och flexibla utökningar.
Förutom standardprogrammering enligt IEC61131-3 går det också att i realtid parallellprogrammera och kombinera programspråk som exempelvis C/C++, C# och Matlab Simulink med PLCnext Control. Förkorta utvecklingstiden för applikationer med den kostnadsfria basversionen av PLCnext Engineer. Eller programmeringsmiljön som du är van med – valet är ditt!
Den enkla molnintegreringen, möjligheten att använda opensource-program och den ständigt växande kunskapen inom PLCnext Community gör att du kan dra fördel av nya samarbetsformer. Lösningsappar, programvarumoduler, körtidssystem och funktionstillägg, som är frukten av dessa samarbeten, är tillgängliga i PLCNext Store. Med dessa gör du stora tidsbesparingar och sänker kostnaderna rejält vid utvecklingen av appar. PLCnext Technology är det optimala ekosystemet för din utmaning inom modern automation.
PLC, PLC-utökningar, I/O-system och programvara för PLCnext Technology
Automationsteknik för PLCnext Technology
Använd vårt breda produktsortiment inom automationsteknik med PLC:n, funktonella PLC-utökningar, I/O-system och programvara för att förbereda din anläggning för IIoT och Industri 4.0 genom PLCnext Technology. Det öppna ekosystemet möjliggör realisering av automationsprojekt utan begränsningarna hos proprietära system. Integrera öppen källkod och appar eller kommunicera via molnanslutningar med PLCnext Control.
PLCnext Technology tillåter parallell programmering baserad på etablerade programvaruverktyg. Dessa är Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink och PLCnext Engineer, som kan kombineras valfritt med skapad programkod. På så sätt kombineras t.ex. valfria funktioner enligt IEC 61131-3 med rutiner från C/C++, C# eller Matlab® Simulink® och sammanför dessa funktioner till ett helhetssystem.
Phoenix Contact erbjuder skalbara PLC:n i kapslingsklass IP20 i detta syfte. Produktfamiljen innehåller lösningar som passar för just ditt projekt – från modulära styrsystem för små applikationer via centrala högprestandastyrsystem och PC-baserade edge devices. De modulära styrsystemen är mycket flexibla när du skapar dina stationer. Välj ur en bred portfölj I/O-enheter eller utöka styrsystemets funktionalitet genom att lägga till funktionsmoduler på vänster sida. Tack vare den öppna Linux-kärnan går det även att integrera nya tekniker såsom OPC UA, TSN, 5G. Därigenom erbjuder PLCnext Control högsta framtidssäkerhet.
Virtual PLCnext Control: framtiden för flexibel och kostnadseffektiv industriell automation
Den nya produktportföljen Virtual PLCnext Control erbjuder en innovativ lösning för modern industriell automation. Denna teknik gör det möjligt att abstrahera styruppgifter från fysiska enheter och utföra dem på kraftfulla datorarkitekturer, vilket ger flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Virtual PLCnext Control är ett programvarukodspaket i form av en OCI-container som erbjuder en bekant miljö med funktioner, drifts- och programmeringsalternativ som också är bekanta från maskinvarubaserad PLCnext Control. Denna lösning möjliggör sömlös integration i befintliga system, kombinerar OT- och IT-säkerhet och optimerar kostnaderna genom att konsolidera flera PLC-instanser. Enkelt underhåll och uppdateringar samt möjligheten att sömlöst flytta applikationer mellan olika maskinvaruplattformar gör Virtual PLCnext Control till en framtidssäker och kostnadseffektiv lösning för industriell automation.
Remote-I/O-system i Axioline-familjen för apparatskåp och fältinstallation
Remote-I/O-system för apparatskåp och fältinstallation
Välj ur en omfattande palett av Remote-I/O-moduler för apparatskåpet, även för extra snabb datakommunikation. Skapa t.ex. säkerhetsapplikationer med våra PROFIsafe-moduler, eller helt utan säkerhetsstyrsystem med SafetyBridge Technology. Våra I/O-system kan kombineras perfekt med alla programmerbara styrsystem (PLC) från Phoenix Contact.
För decentral automation utan apparatskåp, använd I/O-moduler i blockutförande med hög funktionalitet och extra robust konstruktion för krävande industrimiljöer. Genom att använda digitala I/O-enheter, IO-Link-master och passande IO-Link-enheter kan du utöka applikationens funktionsomfång.
Automationsteknik för Niagara Framework®
Hitta rätt automationsteknik för övervakning, styrning och optimering av fastighetsfunktioner. Upptäck fördelarna med vår omfattande portfölj av styrsystemsenheter, vårt system för fastighetsdrift och vår analysprogramvara i molnet.
Styrsystem för E-Mobility-laddinfrastrukturen
AC- och DC-laddstyrningarna CHARX control utgör intelligensen i dina sammankopplade laddstationer. Tack vare att de är skalbara, komplett anslutningsbara, erbjuder flexibel konfiguration och integrerade lasthantering lämpar de sig för privata, kommersiella och offentliga laddpunkter - från en wallbox till parkeringshus.