Klassisk styrteknik enligt IEC 61131

Klassisk styrteknik enligt IEC 61131

Vill du programmera enligt IEC 61131-3? Phoenix Contact erbjuder klassisk styrteknik i alla effektklasser för att möta dina behov. Använd våra styrsystem i t.ex. maskin- och anläggningsteknik, för förnyelsebar energi eller tillämpningar i bilar. Utnyttja vårt utbud inom styrteknik med passande I/O-enheter eller välj ett höpresterande styrsystem för maximal prestanda.

Go to Product Detail Page for item 2701295
AXC 1050 XC - Styrsystem
AXC 1050 XC - Styrsystem
2701295

Axiocontrol för direkt kontroll av Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-gränssnitt, utökat temperaturområde och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3. Komplett med anslutningskontakt och märkfält.

Fördelarna med styrteknik enligt IEC 61131

  • Kommunikativ tack vare integrerad, fritt programmerbar webbserver och stor mångfald av
    gränssnitt och protokoll
  • Lång livslängd tack vare solida kapslingar och robust EMC-beständig elektronik
  • Hög flexibilitet och utbyggbarhet via stora mängder I/O-enheter som är perfekt anpassade till PLC:n
  • Global service och support samt snabba reaktionstider ökar anläggningens tillgänglighet

Nya produkter

Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Element – jackbara analoga I/O-moduler för in- och utgångar

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Element

Nya TÜV-certifierade Axioline Smart Element möjliggör säker kommunikation via EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Element är jackbara systemoberoende moduler utan busskommunikation. Det enskilda elementet har endast en I/O-funktion. Först tillsammans med ett backplan, som fungerar som en adapter, kan busskommunikationen implementeras för det aktuella I/O-systemet.

Huvudegenskaper

  • Åtta säkra, digitala ingångar med två testpulser
  • Fyra säkra digitala utgångar upp till 2 A

Fördelar

  • Säker kommunikation via EtherCAT (FSoE)
  • TÜV-certifierad för högsta säkerhetskrav upp till SIL 3/PL e
  • Betydande utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare modulärt kombinerbart I/O-system
  • Minskad kabeldragningstid tack vare push-in-teknik
  • Enkel statusindikering med LED:er

Analoga in- och utmatningsmoduler

Axioline Smart Element

Axioline Smart Element kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. De är lämpliga för alla styrsystem för produktfamiljen PLCnext Control och Axioline F-busskopplare. De nya I/O-modulerna möjliggör drift av fyra analoga -10 V- till 10 V-signaler.

Huvudegenskaper

  • Fyra analoga utgångskanaler
  • Signalområde: -10 V ... 10 V
  • Fyra analoga ingångskanaler
  • Signalområde: -10 V ... 10 V

Fördelar

  • Fyra analoga kanaler i en kompakt kapsling
  • Betydande utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare modulärt kombinerbart I/O-system
  • Minskad kabeldragningstid tack vare Push-in Technology
  • Enkel statusindikering med LED:er

Klassisk styrteknik enligt IEC 61131

Styrteknik i serien Axiocontrol

Snabb och robust styrteknik

Styrsystemen i Axiocontrol-serien (AXC) är utformade för maximal prestanda, smidig hantering och användning i krävande industrimiljöer. Grunden för detta är en särskilt robust kapsling och enastående egenskaper för elektromagnetisk kompatibilitet. Dessutom ger de högre säkerhet tack vare integrerad, avbrottsfri strömförsörjning.

I samspel med I/O-systemen Axioline Smart Elements och Axioline F tillhandahåller Axiocontrol maximal hastighet tack vare direkt bussanslutning.
AXC 1050 är även tillgänglig med utökat temperaturområde för mycket krävande omgivningar.

E-paper
Nytt PLCnext Technology E-paper

Detta första interaktiva E-paper om PLCnext Technology ger dig all information du behöver på ett ställe.
I detta E-paper hittar du knappar som möjliggör ytterligare interaktion. Låt dig inspireras av spännande användningsområden. Ta en närmare titt på vår maskinvara med 3D-bilder. Läs mer om produkterna i vår webbshop eller läs mer om alla fyra delarna av ekosystemet. Det finns också gott om relaterade länkar och inbäddade videor om alla dina favoritämnen.

Till E-paper
PLCnext Technology E-paper
Kraftfull PLC RFC 480R och RFC 460S

PLC med maximal prestanda för redundans och Safety

Redundanta och säkra PLC-enheter med högsta prestanda

De kraftfulla PLC-enheterna i RFC-familjen (Remote Field Controller) är utrustade med en diagnostikdisplay med vilken du bekvämt kan läsa av styr- och fältbussystemens statusmeddelanden. Den starka processorn bearbetar omfattande automationsuppgifter med högsta hastighet.

Säkra kontinuerlig drift i automationen med PROFINET-redundans-PLC. Det ultraeffektiva PLC-systemet upprättar automatiskt ett redundant system tack vare AutoSync Technology.

Med Safety-varianten integrerar du säkerhetsfunktioner upp till SIL 3 i befintliga anläggningar. Anslutnings- och installationsarbeten reduceras genom att använda PROFIsafe.

Inline-station (ILC och I/O-enheter)

Inline-PLC med lokala I/O-plintar

PLC och I/O-system för flexibel och lönsam automation

Inline-styrenheter (ILC) är den beprövade standarden i PLC-portföljen från Phoenix Contact. Styrtekniken har stöd för alla konventionella kommunikationsvägar som t.ex. Ethernet och mobilnätet. De kan dessutom enkelt utökas med olika Inline-I/O-moduler och tillhandahåller bästa möjliga kommunikation med en inbyggd och fritt programmerbar webbserver.
Styrtekniken kan enkelt integreras i befintliga PROFINET-nätverk via PROFINET-enhetsfunktioner.

PLC-programmeringsprogramvara PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog och PC Worx Target for Simulink

PLC-programmeringsprogramvara enligt IEC 61131 med Safety- och Simulink-integration för diverse användningsområden

Programvara för programmering 61131-3

Från överskådliga uppgifter med PLC i grundutförande till komplex anläggningsautomation med kraftfulla styrenheter: här hittar du rätt programmeringsverktyg för din applikation. Programmera PLC:n med programvaran PC Worx enligt IEC 61131-3, fältbusskonfiguration och anläggningsdiagnostik. För att snabbt komma igång med automationstillämpningen har du dessutom tillgång till den kostnadsfria programvaran PC Worx Express. Omvandla PLC:n till ett säkerhetsstyrsystem med SafetyProg eller integrera funktionerna från Matlab Simulink med PC Worx Target for Simulink.

Öppen och framtidssäker automation
Automationsteknik för PLCnext Technology

Använd vårt breda produktsortiment inom automationsteknik för med PLCnext Technology förbereda din anläggning för IIoT och Industri 4.0. Arbeta med de programmeringsspråk som du föredrar, vare sig det är IEC 61131-3 eller högnivåspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid. Integrera öppen källkod och appar eller kommunicera via molnanslutningar med PLCnext Control.

Till produkterna
Maskinvara PLCnext Technology